- Numer artykułu:
- TS 4579.000
- Opis produktu
- Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli
- Dane techniczne
- Otworowanie Ø 4,5 mm w siatce wymiarowej 25 mm
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 790 mm
- Pasuje do drzwi o szerokości
- 900 mm
- Możliwości zabudowy VX SE
- In door width 900 mm
- In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level
- Możliwości zabudowy AX
- In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Możliwości zabudowy AX ze stali nierdzewnej
- W obudowie o szerokości 800 mm
- W drzwiach o szerokości 800 mm, w połączeniu z listwą otworową drzwiową
- Możliwości zabudowy TS
- In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level
- Możliwości zabudowy TP
- In TP pedestal and one-piece console pedestal width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
VX SE
TP
AX
Pasuje do szerokości/głębokości: 800 mm
- Opak.
- 20 szt.
- Waga netto
- 7,9 kg
- Masa brutto
- 8,292 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 31,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177103351
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
TS Poprzeczka montażowa, do TS, VX SE, TP, dla wewnętrznej płaszczyzny montażowej: do szer./gł.: 800 mm, do drzwi o szerokości 900 mm, dł.: 790 mm