Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli
- Nr kat.:
- TS 4594000
- Opis produktu
- Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli
- Dane techniczne
- Otworowanie Ø 4,5 mm w siatce wymiarowej 25 mm
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 290 mm
- Pasuje do drzwi o szerokości
- 400 mm
- Możliwości zabudowy VX SE
- In door width 400 mm
- Możliwości zabudowy AX
- In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Możliwości zabudowy AX ze stali nierdzewnej
- W obudowie o szerokości 300 mm
- Możliwości zabudowy AX z tworzywa sztucznego
- In door width 400 mm
- Możliwości zabudowy 3-częściowych AX
- W obudowie o głębokości 473 mm
- Możliwości zabudowy TS
- In door width 400 mm
- Możliwości zabudowy cokołów VX, stal nierdzewna
- W cokole o głębokości 400 mm, w połączeniu ze śrubami z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym M6 i nakrętkami M6
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
VX SE
AX
AX tworzywo sztuczne
Obudowa naścienna AX, 3-częściowa - Pasujący do
- System cokołów VX, stal nierdzewna
- Opak.
- 20 szt.
- Waga netto
- 2,94 kg
- Masa brutto
- 3,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,05 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177103726
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- TS Poprzeczka montażowa, do TS, VX SE, TP, do drzwi o szerokości: 400 mm, dł.: 290 mm
- Dokumentacja
- Info sheet