Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli
- Nr kat.:
- TS 8800130
- Opis produktu
- Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli
- Dane techniczne
- Otworowanie Ø 4,5 mm w siatce wymiarowej 25 mm
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 590 mm
- Możliwości zabudowy VX SE
- In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
- Możliwości zabudowy AX
- In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Możliwości zabudowy AX ze stali nierdzewnej
- W obudowie o szerokości 600 mm
- Możliwości zabudowy PC
- In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level
- Możliwości zabudowy IW
- In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
- Możliwości zabudowy TS
- In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
- Możliwości zabudowy TP
- In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
szerokości/głębokości: 600 mm - Opak.
- 20 szt.
- Waga netto
- 5,86 kg
- Masa brutto
- 6,165 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 27,96 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177212503
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- TS Poprzeczka montażowa, do TS, VX SE, TP, dla wewnętrznej płaszczyzny montażowej: do szer./gł.: 600 mm, dł.: 590 mm
- Dokumentacja
- Info sheet