Szyny montażowe 23 x 23 mm do VX, TS, VX SE

Nr kat.: SZ 4170000

Do montażu na poziomych i pionowych profilach szafowych za pomocą dodatkowych elementów mocujących.

Nr kat.:
SZ 4170000
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Długość
395 mm
Możliwości montażu
W VX na pionowym i pionowym profilu szafy za pomocą elementów mocujących TS
W VX SE na pionowym profilu szafy za pomocą elementów mocujących w połączeniu z szyną adapterową VX
W VX SE na poziomym profilu / w dachu za pomocą elementów mocujących w połączeniu z szyną adapterową VX w głębokości
Na pionowym profilu szafy: bezpośrednio poprzez kombinowane elementy mocujące TS, szynę adaptera do kompatybilności PS w połączeniu z kątownikiem mocującym, elementami mocującymi i elementami mocującymi kombi PS.
Na poziomym profilu szafy: bezpośrednio poprzez kątownik mocujący, elementy mocujące i elementy mocujące kombi PS
Pasujący do
Typ obudowy: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 500 mm
Opak.
12 szt.
Waga netto
2,844 kg
Masa brutto
2,94 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,35 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177093126
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
SZ Szyna montażowa 23 x 23 mm, do TS, SE, do SxWxG: 500 mm, dł.: 395 mm
Objaśnienia
PCF-declaration
Karty produktów
Szczegóły techniczne