Do montażu na poziomych i pionowych profilach szafowych za pomocą dodatkowych elementów mocujących.
- Nr kat.:
- SZ 4177000
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Długość
- 1 895 mm
- Możliwości montażu
- Na pionowym profilu szafy: bezpośrednio poprzez kombinowane elementy mocujące TS, szynę adaptera do kompatybilności PS w połączeniu z kątownikiem mocującym, elementami mocującymi i elementami mocującymi kombi PS.
- Na poziomym profilu szafy: bezpośrednio poprzez kątownik mocujący, elementy mocujące i elementy mocujące kombi PS
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2.000 mm - Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 6,966 kg
- Masa brutto
- 7,36 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 36,88 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177093263
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Szyna montażowa 23 x 23 mm, do TS, SE, do SxWxG: 2000 mm, dł.: 1895 mm