Do montażu na poziomych i pionowych profilach szaf TS za pomocą elementu mocującego kombi PS.
- Nr kat.:
- SZ 4379000
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Długość
- 1 695 mm
- Możliwości montażu
- Na pionowym profilu szafy bezpośrednio poprzez kombinowane elementy mocujące TS i szynę adaptera do kompatybilności PS w połączeniu z elementami mocującymi kombi PS
- Na poziomym profilu szafy bezpośrednio poprzez elementy mocujące kombi PS
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.800 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 7,068 kg
- Masa brutto
- 7,441 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177100053
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Szyna montażowa chassis 23 x 73 mm, do TS, SE, do SxWxG: 1800 mm, dł.: 1695 mm