Do bezpośredniego montażu na poziomych profilach szaf TS. Na pionowych profilach szaf TS możliwe tylko za pomocą adapterów. Wystarczy wsunąć do układu otworów TS, zawiesić i zabezpieczyć.
- Nr kat.:
- SZ 4373000
- Opis produktu
- Zmiennie z 5 rzędami otworów do uniwersalnego poziomu zabudowy lub montażu częściowego. Wsunąć do układu otworów, zawiesić i zabezpieczyć.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz ze śrubami mocującymi
- Możliwości montażu
- Na pionowym profilu szafy TS, VX SE poprzez szynę adaptera do kompatybilności VX
- Na poziomym profilu szafy TS
- Na poziomym profilu szafy VX SE na dole
- Na poziomym profilu szafy VX SE na górze, w szerokości
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
VX SE
szerokości/głębokości: 1.000 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 4,152 kg
- Masa brutto
- 4,35 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177099937
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Szyna systemowa chassis 23 x 73 mm, do TS, SE, do szer./gł.: 1000 mm