Szyny profilowe C 30/15 zgodnie z PN-EN 60 715 do VX, TS, VX SE

Nr kat.: SZ 4946000

Do bezpośrednio montażu na poziomym profilu szafy lub pionowym profilu szafy za pomocą dodatkowych elementów mocujących.

Nr kat.:
SZ 4946000
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Długość
955 mm
Możliwości montażu
Na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej na profilu szafy VX
Na pionowym profilu szafy TS, VX SE poprzez nakrętkę zatrzaskową TS 8800.808 lub szynę adaptera do kompatybilności VX
W poziomym profilu szafy VX SE, w szerokości na górze
W poziomym profilu szafy VX SE w głębokości na dole (bez płyty montażowej) i na górze poprzez nakrętkę zatrzaskową 8800.808
Na poziomym profilu szafy TS
W szerokości lub głębokości 3-częściowych AX. W zależności od sytuacji montażowej, szynę należy skrócić do wymaganego rozmiaru.
Możliwości zabudowy cokołów VX
W cokole o szerokości 1000 mm do osłon cokołu, w połączeniu z elementem mocującym / dystansowym
Możliwości zabudowy cokołów AX
W cokole o szerokości 1000 mm, w połączeniu z blachowkrętami z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym
Pasujący do
Typ obudowy: VX
TS
Obudowa naścienna AX, 3-częściowa
szerokości/głębokości: 1.000 mm
Pasujący do
System cokołów AX
System cokołów VX
Opak.
6 szt.
Waga netto
3,54 kg
Masa brutto
4,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,13 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177114630
ETIM 9
EC000386
ETIM 8
EC000386
ECLASS 8.0
27400602
Opis produktu
SZ Szyna profilowa C 30/15 zgodnie z PN-EN 60 715, do TS, SE, do szer./gł.: 1000 mm, dł.: 955 mm
Objaśnienia
PCF-declaration
Dokumentacja
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne