Do bezpośrednio montażu na poziomym profilu szafy lub pionowym profilu szafy za pomocą dodatkowych elementów mocujących.
- Nr kat.:
- SZ 4947000
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Długość
- 1 155 mm
- Możliwości montażu
- Na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej na profilu szafy VX
- Na pionowym profilu szafy TS, VX SE poprzez nakrętkę zatrzaskową TS 8800.808 lub szynę adaptera do kompatybilności VX
- W poziomym profilu szafy VX SE, w szerokości na górze
- W poziomym profilu szafy VX SE w głębokości na dole (bez płyty montażowej) i na górze poprzez nakrętkę zatrzaskową 8800.808
- Na poziomym profilu szafy TS
- W szerokości lub głębokości 3-częściowych AX. W zależności od sytuacji montażowej, szynę należy skrócić do wymaganego rozmiaru.
- Możliwości zabudowy cokołów VX
- W cokole o szerokości 1200 mm do osłon cokołu, w połączeniu z elementem mocującym / dystansowym
- Możliwości zabudowy cokołów AX
- W cokole o szerokości 1200 mm, w połączeniu z blachowkrętami z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
Obudowa naścienna AX, 3-częściowa
szerokości/głębokości: 1.200 mm - Pasujący do
- System cokołów AX
- System cokołów VX
- Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 4,68 kg
- Masa brutto
- 4,86 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 23,14 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177114654
- ETIM 9
- EC000386
- ETIM 8
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Opis produktu
- SZ Szyna profilowa C 30/15 zgodnie z PN-EN 60 715, do TS, SE, do szer./gł.: 1200 mm, dł.: 1155 mm
- Dokumentacja
- Safety instructions