Szyny profilowe C do TS, VX SE

Nr kat.: DK 7828040

Do bezpośredniego dobudowania między pionowymi profilami szaf TS, SE. Do mocowania między dwoma poziomymi profilami szaf TS, SE potrzebny jest dodatkowy wspornik w formie ceownika. Uniwersalny element mocujący umożliwia montaż szyn profilowych C w zewnętrznym lub wewnętrznym poziomie ramy TS 8.

Nr kat.:
DK 7828040
Opis produktu
Do bezpośredniego dobudowania między pionowymi profilami szaf TS, SE. Do mocowania między dwoma poziomymi profilami szaf TS, SE potrzebny jest dodatkowy wspornik ceownika. Uniwersalny element mocujący umożliwia montaż szyn profilowych C w zewnętrznym lub wewnętrznym poziomie ramy TS8.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Długość
298 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TS
SE
Szerokość: = 400 mm
Głębokość: = 400 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
1,2 kg
Masa brutto
1,332 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177235038
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Opis produktu
DK Szyny profilowe C, dł.: 298 mm, do SxW: 400 mm, do TS, SE
Dokumentacja
Info sheet