Szyny profilowe C do TS, VX SE

Nr kat.: DK 7828050

Do bezpośredniego dobudowania między pionowymi profilami szaf TS, SE. Do mocowania między dwoma poziomymi profilami szaf TS, SE potrzebny jest dodatkowy wspornik w formie ceownika. Uniwersalny element mocujący umożliwia montaż szyn profilowych C w zewnętrznym lub wewnętrznym poziomie ramy TS 8.

Nr kat.:
DK 7828050
Opis produktu
Do bezpośredniego dobudowania między pionowymi profilami szaf TS, SE. Do mocowania między dwoma poziomymi profilami szaf TS, SE potrzebny jest dodatkowy wspornik ceownika. Uniwersalny element mocujący umożliwia montaż szyn profilowych C w zewnętrznym lub wewnętrznym poziomie ramy TS8.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Długość
398 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TS
SE
Szerokość: = 500 mm
Głębokość: = 500 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
1,52 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177235045
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Opis produktu
DK Szyny profilowe C, dł.: 398 mm, do SxW: 500 mm, do TS, SE
Dokumentacja
Info sheet