Do bezpośredniego dobudowania między pionowymi profilami szaf TS, SE. Do mocowania między dwoma poziomymi profilami szaf TS, SE potrzebny jest dodatkowy wspornik w formie ceownika. Uniwersalny element mocujący umożliwia montaż szyn profilowych C w zewnętrznym lub wewnętrznym poziomie ramy TS 8.
- Nr kat.:
- DK 7828060
- Opis produktu
- Do bezpośredniego dobudowania między pionowymi profilami szaf TS, SE. Do mocowania między dwoma poziomymi profilami szaf TS, SE potrzebny jest dodatkowy wspornik ceownika. Uniwersalny element mocujący umożliwia montaż szyn profilowych C w zewnętrznym lub wewnętrznym poziomie ramy TS8.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 498 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
SE
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 600 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,736 kg
- Masa brutto
- 1,98 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177235052
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Opis produktu
- DK Szyny profilowe C, dł.: 498 mm, do SxW: 600 mm, do TS, SE
- Dokumentacja
- Info sheet