Szyny profilowe C do TS, VX SE

Nr kat.: DK 7828120

Do bezpośredniego dobudowania między pionowymi profilami szaf TS, SE. Do mocowania między dwoma poziomymi profilami szaf TS, SE potrzebny jest dodatkowy wspornik w formie ceownika. Uniwersalny element mocujący umożliwia montaż szyn profilowych C w zewnętrznym lub wewnętrznym poziomie ramy TS 8.

Nr kat.:
DK 7828120
Opis produktu
Do bezpośredniego dobudowania między pionowymi profilami szaf TS, SE. Do mocowania między dwoma poziomymi profilami szaf TS, SE potrzebny jest dodatkowy wspornik ceownika. Uniwersalny element mocujący umożliwia montaż szyn profilowych C w zewnętrznym lub wewnętrznym poziomie ramy TS8.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Długość
1 098 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TS
SE
Szerokość: = 1.200 mm
Głębokość: = 1.200 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
3,52 kg
Masa brutto
3,72 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177235175
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Opis produktu
DK Szyny profilowe C, dł.: 1098 mm, do SxW: 1200 mm, do TS, SE
Dokumentacja
Info sheet