Do bezpośredniego montażu na poziomym profilu szafy.
- Nr kat.:
- DK 7100000
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 890 mm
- Możliwości montażu
- W poziomych profilach szaf
- Na pionowym profilu szafy TS, VX SE poprzez szynę adaptera do kompatybilności VX
- Pasujący do
- Typ obudowy: DK-TS
Szerokość: 1.000 mm
Głębokość: 1.000 mm - Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 4,422 kg
- Masa brutto
- 4,623 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177124585
- ECLASS 8.0
- 27400501