Szyny profilowe C do DK-TS

Nr kat.: DK 7102000

Do bezpośredniego montażu na poziomym profilu szafy.

Nr kat.:
DK 7102000
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Długość
1 090 mm
Możliwości montażu
W poziomych profilach szaf
Na pionowym profilu szafy TS, VX SE poprzez szynę adaptera do kompatybilności VX
Pasujący do
Typ obudowy: DK-TS
Szerokość: 1.200 mm
Głębokość: 1.200 mm
Opak.
6 szt.
Waga netto
5,058 kg
Masa brutto
5,322 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177124622
ECLASS 8.0
27400501