Do montażu ciężkich podzespołów, np. transformatorów. Śruba hakowa i otwór podłużny w szynie nośnej umożliwiają uzyskanie każdego wymiaru montażowego.
- Nr kat.:
- SZ 4362000
- Opis produktu
- Do zabudowy ciężkiej, jak np. transformatory. Docisk hakowy i otwór podłużny szyny nośnej umożliwiają każdy wymiar mocowania.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- 2 systemowe szyny nośne (45 x 25 mm)
4 haki gwintowane M12 x 60 mm
Zestaw montażowy - Możliwości montażu
- Na pionowym profilu szafy TS poprzez nakrętkę zatrzaskową 8800.808 lub szynę adaptera do kompatybilności VX, z regulacją wysokości, poprzez szynę montażową TS 25 x 38 mm
- W poziomym profilu szafy VX SE w szerokości na dole i górze lub w głębokości na dole i na górze (bez płyty montażowej) poprzez nakrętkę zatrzaskową 8800.808
- Na poziomym profilu szafy TS: na szerokości, na głębokości (bez płyty montażowej)
- na szynie rozbudowy podłogowej do TP
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
Szerokość: = 800 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 3,69 kg
- Masa brutto
- 4,16 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177099692
- ETIM 9
- EC000293
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- SZ Systemowa szyna nośna, do szer.: 800 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi