Szyna nośna 75 x 20 mm do VX, TS, VX SE

Nr kat.: TS 4394000

Do zabudowy ciężkiej, jak np. izolatory wsporcze lub transformatory.

Nr kat.:
TS 4394000
Wersja
perforowana
Opis produktu
Do zabudowy ciężkiej, jak np. izolatory wsporcze lub transformatory.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu
Na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej na profilu szafy VX
Na pionowym profilu szafy TS poprzez nakrętkę zatrzaskową 8800.808 lub szynę adaptera do kompatybilności VX, z regulacją wysokości, poprzez szynę montażową TS 25 x 38 mm
Na poziomym profilu szafy TS: na szerokości, na głębokości
W poziomym profilu szafy VX SE w szerokości na dole i górze lub w głębokości na dole i na górze poprzez nakrętkę zatrzaskową 8800.808
Pasujący do
Typ obudowy: VX
TS
VX SE
Szerokość: = 400 mm
Głębokość: = 400 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
3,928 kg
Masa brutto
4,127 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
20,11 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177100350
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
TS Szyna nośna, do VX, TS, VX SE, do S/G: 400 mm, z otworami
Objaśnienia
PCF-declaration
Dokumentacja
Info sheet
Load brochure
Karty produktów
Szczegóły techniczne