Do zabudowy ciężkiej, jak np. izolatory wsporcze lub transformatory.
- Nr kat.:
- TS 4395000
- Wersja
- perforowana
- Opis produktu
- Do zabudowy ciężkiej, jak np. izolatory wsporcze lub transformatory.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej na profilu szafy VX
- Na pionowym profilu szafy TS poprzez nakrętkę zatrzaskową 8800.808 lub szynę adaptera do kompatybilności VX, z regulacją wysokości, poprzez szynę montażową TS 25 x 38 mm
- Na poziomym profilu szafy TS: na szerokości, na głębokości
- W poziomym profilu szafy VX SE w szerokości na dole i górze lub w głębokości na dole i na górze poprzez nakrętkę zatrzaskową 8800.808
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
VX SE
Szerokość: = 500 mm
Głębokość: = 500 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 5,008 kg
- Masa brutto
- 5,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 25,55 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177100374
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- TS Szyna nośna, do VX, TS, VX SE, do S/G: 500 mm, z otworami