Szyna nośna TH 35/15 zgodnie z PN-EN 60 715 do VX, TS, VX SE

Nr kat.: SZ 4933000

Do zatrzaskowego instalowania zacisków lub innych komponentów w technice zaczepowej wg EN 60 715.

Nr kat.:
SZ 4933000
Opis produktu
Do zatrzaskowego instalowania zacisków lub innych komponentów w technice zaczepowej wg EN 60 715.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Długość szyny nośnej
455 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX
TS
Szerokość: = 500 mm
Głębokość: = 500 mm
Opak.
6 szt.
Waga netto
1,602 kg
Masa brutto
1,69 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,85 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177114371
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
Opis produktu
SZ Szyna nośna TH 35/15 zgodna z PN-EN 60 715, do TS, SE, do szer./gł.: 500 mm, dł.: 455 mm
Objaśnienia
PCF-declaration
Dokumentacja
Safety instructions