Do zatrzaskowego instalowania zacisków lub innych komponentów w technice zaczepowej wg EN 60 715.
- Nr kat.:
- SZ 4937000
- Opis produktu
- Do zatrzaskowego instalowania zacisków lub innych komponentów w technice zaczepowej wg EN 60 715.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Długość szyny nośnej
- 1 155 mm
- Możliwości zabudowy cokołów AX
- W cokole o szerokości 1200 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
Szerokość: = 1.200 mm
Głębokość: = 1.200 mm - Pasujący do
- System cokołów AX
- Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 4,152 kg
- Masa brutto
- 4,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,92 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177114456
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Opis produktu
- SZ Szyna nośna TH 35/15 zgodna z PN-EN 60 715, do TS, SE, do szer./gł.: 1200 mm, dł.: 1155 mm
- Dokumentacja
- Safety instructions