Długość dopasowana do szerokości obudowy.
- Nr kat.:
- SZ 2315000
- Wersja
- TH 35/7,5
- Opis produktu
- Długość dopasowana do szerokości obudowy.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Długość szyny nośnej
- 187 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Szerokość: = 200 mm - Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,6 kg
- Masa brutto
- 0,61 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177021020
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Szyna nośna TH 35/7,5 zgodna z PN-EN 60 715, do szer.: 200 mm, dł.: 187 mm
- Dokumentacja
- Safety instructions