Do zatrzaskowego instalowania zacisków lub innych komponentów w technice zaczepowej wg EN 60 715.
- Nr kat.:
- SZ 2313150
- Wersja
- TH 35/15
- Opis produktu
- Do zatrzaskowego instalowania zacisków lub innych komponentów w technice zaczepowej wg EN 60 715.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Długość szyny nośnej
- 2 m
- Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 7,152 kg
- Masa brutto
- 7,46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 29,22 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177020986
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Szyna nośna zgodna z PN-EN 60 715, wersja TH 35/15, dł.: 2000 mm
- Dokumentacja
- Safety instructions