Szyna nośna zgodnie z PN-EN 60 715

Nr kat.: SZ 2313750

Do zatrzaskowego instalowania zacisków lub innych komponentów w technice zaczepowej wg EN 60 715.

Nr kat.:
SZ 2313750
Wersja
TH 35/7,5
Opis produktu
Do zatrzaskowego instalowania zacisków lub innych komponentów w technice zaczepowej wg EN 60 715.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Długość szyny nośnej
2 m
Opak.
6 szt.
Waga netto
3,456 kg
Masa brutto
3,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,85 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177020993
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
Szyna nośna zgodna z PN-EN 60 715, wersja TH 35/7,5, dł.: 2000 mm
Objaśnienia
PCF-declaration
Dokumentacja
Safety instructions