Szyna montażowa TS 17 x 17 mm do TS

Nr kat.: SV 9673915

Do tworzenia konstrukcji pomocniczej oddzielającej przestrzeń szyn zbiorczych oraz jako rusztowanie montażowe dla obciążeń małych i średnich.

Nr kat.:
SV 9673915
Wersja
Do poziomego oddzielenia przestrzeni szyn zbiorczych
Opis produktu
Profil montażowy z siatką otworów TS po trzech stronach. Odpowiednie do wykonania konstrukcji pomocniczej oddzielającej przestrzeń szyn zbiorczych. Do zastosowania w przypadkach indywidualnych jako w wsparcie montażowe dla małych i średnich obciążeń oraz mocowania na wewnętrznej lub zewnętrznej płaszczyźnie montażowej szafy TS 8.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Długość
62,5 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TS 8
Opak.
12 szt.
Waga netto
0,3 kg
Masa brutto
0,308 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177543621
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
SV Szyna montażowa 17x17 mm, dł.: 62,5 mm, do TS