Ten artykuł zostanie wycofany: 15 sty 2019
- Nr kat.:
- SV 9673983
- Opis produktu
- Profil montażowy z siatką otworów TS po trzech stronach. Odpowiednie do wykonania konstrukcji pomocniczej oddzielającej przestrzeń szyn zbiorczych. Do zastosowania w przypadkach indywidualnych jako w wsparcie montażowe dla małych i średnich obciążeń oraz mocowania na wewnętrznej lub zewnętrznej płaszczyźnie montażowej szafy TS 8.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Długość
- 787,5 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 650 ‐ = 800
- Opak.
- 12 szt.
- Waga netto
- 3,72 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177576933
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SV Szyna montażowa 17x17 mm, dł.: 787,5 mm, do TS