Długość dopasowana do szerokości obudowy.
- Nr kat.:
- SZ 2319000
- Wersja
- TH 35/15
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Długość szyny nośnej
- 587 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX
KX
AE
KL
Szerokość: = 600 mm - Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 3,42 kg
- Masa brutto
- 3,622 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,43 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177021105
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Szyna nośna TH 35/15 zgodna z PN-EN 60 715, do szer.: 600 mm, dł.: 587 mm
- Dokumentacja
- Safety instructions