Szyna zabudowy podłogowej do TP

Nr kat.: CM 5001371

Do montażu w głębokości obudowy w istniejących sworzniach gwintowanych, bez obróbki mechanicznej. Systemem otworów po obu stronach. Tworzy dodatkowe możliwości zabudowy.

Nr kat.:
CM 5001371
Opis produktu
Do montażu w głębokości obudowy w istniejących sworzniach gwintowanych, bez obróbki mechanicznej. Systemem otworów po obu stronach. Tworzy dodatkowe możliwości zabudowy.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do
Typ obudowy: TP
Głębokość: = 300 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,6 kg
Masa brutto
0,687 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177620605
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
CM Szyna zabudowy podłogowej do TP, do gł. 300 mm
Dokumentacja
Info sheet