Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej.
- Nr kat.:
- VX 8617060
- Opis produktu
- Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej.
- Korzyści
- Wystarczy wsunąć od zewnątrz w otwory systemowe i przykręcić
- Otwory systemowe ze wszystkich czterech stron
- Przy już zmontowanych szafach szeregowych, montaż szyny systemowej chassis może odbywać się także od strony wewnętrznej szafy
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej na profilu szafy
- Na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej między dwoma szynami systemowymi chassis 23 x 64 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
szerokości/głębokości: 1.200 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 5,3 kg
- Masa brutto
- 5,46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 24,65
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177829091
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Szyna systemowa chassis 18 x 64 mm do VX, do zewnętrznej płaszczyzny montażu, do szer./gł.: 1200 mm