Do zabudowy ciężkiej, jak np. transformatory. Śruby hakowe i otwory podłużne szyny nośnej umożliwiają każdy wymiar mocowania.
- Nr kat.:
- VX 8617820
- Opis produktu
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości zabudowy VX
- In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level and in the base
- Możliwości zabudowy VX SE
- In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- Możliwości zabudowy AX
- W obudowie o szerokości 1000 mm, w połączeniu z szyną do zabudowy wewnętrznej AX i szyną do zabudowy podłogowej do AX
- Możliwości zabudowy PC
- In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- Możliwości zabudowy IW
- In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX SE
PC
IW
AX
Pulpit stojący CX
Szerokość: = 1.000 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 4,64 kg
- Masa brutto
- 4,913 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 20,87
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177919532
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Szyna nośna 48 x 26 mm do VX, do szer.: 1000 mm