Szyna nośna 48 x 26 mm do VX, VX SE, PC, IW, AX

Nr kat.: VX 8617830

Do zabudowy ciężkiej, jak np. transformatory. Śruby hakowe i otwory podłużne szyny nośnej umożliwiają każdy wymiar mocowania.

Nr kat.:
VX 8617830
Opis produktu

Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości zabudowy VX
In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level and in the base
Możliwości zabudowy VX SE
In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Możliwości zabudowy AX
W obudowie o szerokości 1200 mm, w połączeniu z szyną do zabudowy wewnętrznej AX i szyną do zabudowy podłogowej do AX
Możliwości zabudowy PC
In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Możliwości zabudowy IW
In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Pasujący do
Typ obudowy: VX
VX SE
PC
IW
AX
Pulpit stojący CX
Część dolna pulpitu CX
Szerokość: = 1.200 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
5,6 kg
Masa brutto
5,95 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,12
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177919549
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
Szyna nośna 48 x 26 mm do VX, do szer.: 1200 mm
Objaśnienia
PCF-declaration
Dokumentacja
Info sheet
Load brochure