Do mocowania koryt kablowych, uchwytów peszla kablowego, zabudowy drzwiowej itp.
- Nr kat.:
- VX 8619710
- Opis produktu
- Do mocowania koryt kablowych, uchwytów peszla kablowego, zabudowy drzwiowej itp.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Distance between fixing points
- 375 mm
- Pasuje do drzwi o szerokości
- 500 mm
- Możliwości zabudowy VX
- In door width 500 mm
- Możliwości zabudowy VX SE
- In door width 500 mm
- Możliwości zabudowy AX
- In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- W obudowie o szerokości 1000 mm w drzwiach z zamkiem
- Możliwości zabudowy AX ze stali nierdzewnej
- W obudowie o wysokości 500 mm
- W obudowie o szerokości 400 mm
- Możliwości zabudowy AX z tworzywa sztucznego
- In door width 500 mm
- Możliwości zabudowy 3-częściowych AX
- W obudowie o głębokości 573 mm
- Możliwości zabudowy CX
- W górnej i środkowej części pulpitu, w głębokości, w połączeniu z szyną do zabudowy wewnętrznej CX
- W dolnej części pulpitu w obudowie o głębokości 500 mm
- In door width 500 mm
- Możliwości zabudowy TP
- In consoles for 3-part assembly in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu w AX ze blachy stalowej tylko w połączeniu z szyną do zabudowy wnętrza AX
- Wskazówka
- Do rozbudowy o własne komponenty na szynie systemowej chassis potrzebne są blachowkręty lub śruby samogwintujące M5
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX SE
TP
AX
AX tworzywo sztuczne
Obudowa naścienna AX, 3-częściowa
Pulpit stojący CX
System pulpitowy CX
Suitable for width or height or depth: 500 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,8 kg
- Masa brutto
- 0,92 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177924635
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm do VX, do drzwi o szerokości: 500 mm