Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej.
- Nr kat.:
- VX 8100732
- Opis produktu
- Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej.
- Korzyści
- Wystarczy wsunąć w otwory systemowe, zawiesić i przykręcić
- Otwory systemowe ze wszystkich czterech stron
- Na górze i na dole z otworami do nakrętek klatkowych do mocowania własnych komponentów śrubami metrycznymi
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- W VX na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej na profilu szafy VX
- W VX SE na profilu szafy w połączeniu z szyną adapterową VX
- Na identycznej pod względem funkcji chassis systemowej, jedno pod drugim
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX SE
szerokości/głębokości: 600 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,3 kg
- Masa brutto
- 1,56 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177924611
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Szyna systemowa chassis 23 x 89 mm do VX, do szer./gł.: 600 mm, stal nierdzewna, 1.4301