Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej.
- Nr kat.:
- VX 8617730
- Opis produktu
- Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej.
- Korzyści
- Możliwość wykorzystania także w połączeniu z innymi chassis
- Możliwość przymocowania z tyłu obejm kabli do optymalnego poprowadzenia przewodów w szafie
- Po prostu w otworach systemowych, także przy płycie montażowej w pozycji najbardziej wysuniętej do tyłu
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- W VX na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej na profilu szafy VX
- W VX SE na profilu szafy w połączeniu z szyną adapterową VX
- null
- Wskazówka
- Przy szafach z płytą montażową 2 szyny montażowe znajdują się już w dostawie.
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX SE
szerokości/głębokości: 800 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 3,2 kg
- Masa brutto
- 3,44 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 39,55
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177921733
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Szyna montażowa 18 x 39 mm do VX, do szer./gł.: 800 mm
- Dokumentacja
- Info sheet
- Instrukcja obsługi
- Load brochure