Do szybkiego i bezpiecznego mocowania kanałów kablowych, płyt montażowych, szyn profilowych na szynie nośnej 35/7,5 i 35/15 według PN-EN 60 715.
- Nr kat.:
- SZ 2309000
- Opis produktu
- Do szybkiego i bezpiecznego mocowania kanałów kablowych, płyt montażowych, szyn profilowych na szynie nośnej 35/7,5 i 35/15 według PN-EN 60 715.
- Korzyści
- Zamontować uprzednio zatrzask na wbudowywanej części, a następnie zatrzasnąć na szynie nośnej
- Materiał
- Blacha sprężysta
- Opak.
- 30 szt.
- Waga netto
- 0,18 kg
- Masa brutto
- 0,196 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177020887
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Zatrzask montażowy SZ, do szyny nośnej
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi