Płyty montażowe można wykorzystać do innych możliwości rozbudowy w szafie.
- Nr kat.:
- TS 8612400
- Wersja
- wsuwane
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz ze śrubami mocującymi
- Możliwości montażu
- Na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej na profilu szafy
- Szyna systemowa chassis TS 17 x 73 mm
- Szyna do zabudowy wnętrza AX
- Listwa otworowa drzwiowa
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,8 kg
- Masa brutto
- 0,868 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177230880
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis produktu
- TS Płytka montażowa zawieszana
- Dokumentacja
- Info sheet