Do montażu systemowej szyny chassis i poprzeczek montażowych w poziomie i w pionie. Do Comfort Panel od głębokości montażu 74 mm lub Optipanel od głębokości montażu 100 mm. Kątownik montażowy w połączeniu z szyną do zabudowy wnętrza umożliwia montaż lampy systemowej LED bez użycia narzędzi i bez mechanicznej obróbki obudowy.
- Nr kat.:
- CP 6205100
- Opis produktu
- Do montażu systemowej szyny chassis i poprzeczek montażowych w poziomie i w pionie. Do Comfort Panel od głębokości montażu 74 mm lub Optipanel od głębokości montażu 100 mm. Kątownik montażowy w połączeniu z szyną do zabudowy wewnętrznej umożliwia montaż lampy systemowej LED bez użycia narzędzi i bez mechanicznej obróbki obudowy.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Comfort-Panel od głęb. montażu 74 mm
- Optipanel od głębokości montażu 100 mm
- Szyna do zabudowy wnętrza AX
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu w AX ze blachy stalowej tylko w połączeniu z szyną do zabudowy wnętrza AX
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,36 kg
- Masa brutto
- 0,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177536197
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- CP Kątownik montażowy, do zabudowy wnętrza, do panelu Comfort i Optipanel