- Nr kat.:
- TP 2682000
- Opis produktu
- Do doposażenia części środkowych i górnych TP oraz pulpitów stojących.
- Zastosowania
- Trzyczęściowych/dwuczęściowych TP
- Pulpity stojące TP
- Wszystkie szafy sterownicze / pokrywy o wysokości krawędzi 20 mm (grubość blachy maks. 2 mm)
- Materiał
- Aluminiowy profil wytłaczany
Pokrywy: tworzywo sztuczne
- Powierzchnia
- Aluminiowy profil wyciągany: naturalnie anodyzowany
- Kolor
- Pokrywy: RAL 7035
- Długość
- 1 183 mm
- Możliwości montażu
- Skracana do innych rozmiarów
- 3 x szerokość 600 mm
- 2 x szerokość 800 mm
- 1 x szerokość 1000 mm + 1 x szerokość 600 mm
- 1 x szerokość 1200 mm
- 1 x szerokość 1600 mm
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 1,599 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177031265
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261