Do montażu w narożniku obudowy lub na równej powierzchni (obrót mocowania uchwytu o 90°).
- Nr kat.:
- CP 6107000
- Opis produktu
- Do poziomego lub pionowego mocowania na ścianie obudowy: Panel Comfort, Optipanel, inne obudowy lub powierzchnie.
- Materiał
- Mocowanie uchwytu: cynkowy odlew ciśnieniowy
Zatyczki zakrywające: tworzywo sztuczne
Rura uchwytu: aluminium - Powierzchnia
- Rura uchwytu: pokrywana proszkowo z zewnątrz
- Kolor
- Mocowanie uchwytu: RAL 7035
Zatyczki zakrywające: podobny do RAL 7035
Rura uchwytu: podobna do RAL 9006 - Zakres dostawy
- 2 rury uchwytu
4 mocowania uchwytu
Zestaw montażowy - Wskazówka
- Do montażu wymagane są otwory mocujące oraz nieżebrowana powierzchnia
- W panelu Comfort w wersji żebrowanej można wykonać odpowiednie frezowania. W tym celu przy obudowie obsługi należy podać „przygotowana do zestawu uchwytów CP 6107.XXX”
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,1 kg
- Masa brutto
- 1,16 kg
- Numer taryfy celnej
- 79070000
- EAN
- 4028177229662
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis produktu
- CP Uchwyt narożny
- Dokumentacja
- Info sheet