Zapobiega zsunięciu się schematów połączeniowych itp. oraz do doposażenia części środkowych i górnych CX oraz pulpitów stojących.
- Nr kat.:
- CX 6730800
- Materiał
- Aluminiowy profil wytłaczany
Pokrywy: tworzywo sztuczne - Powierzchnia
- Aluminiowy profil wyciągany: naturalnie anodyzowany
- Kolor
- Pokrywy: RAL 7016
- Zakres dostawy
- 1 profil aluminiowy
6 pokryw z tworzywa sztucznego
Szablon nawierceń
Wraz z zestawem montażowym - Długość
- 1 750 mm
- Możliwości montażu
- Skracana do innych rozmiarów
- 3 x szerokość 600 mm
- 2 x szerokość 800 mm
- 1 x szerokość 1000 mm + 1 x szerokość 600 mm
- 1 x szerokość 1200 mm
- 1 x szerokość 1600 mm
- Pasujący do
- System pulpitowy CX
- Pulpit stojący CX
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1 kg
- Masa brutto
- 1,23 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177994744
- ETIM 9
- EC002620
- Opis produktu
- CX Listwa aluminiowa, dł.: 1750 mm
- Dokumentacja
- Info sheet
- Instrukcja obsługi