Do mocowania instrukcji lub planów (DIN A4) na wysokości wzroku, montaż na uchwycie.
- Nr kat.:
- CP 6013000
- Opis produktu
- Do mocowania instrukcji lub planów (DIN A4) na wysokości wzroku.
- Sposób działania
- Przygotowana do montażu po prawej stronie, możliwość przełożenia na lewą stronę poprzez przekręcenie części zaciskowej
- Materiał
- Tablica zaciskowa: blacha stalowa
Część zaciskowa: aluminium - Powierzchnia
- Część zaciskowa: naturalnie anodowana
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- W zależności od zastosowania potrzebny jest inny system uchwytów
- Do montażu potrzebna jest prosta rura o długości ≥ 200 mm, Ø 20 mm lub Ø 25 mm
- Wymiary
- Szerokość: 225 mm
Wysokość: 315 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,84 kg
- Masa brutto
- 0,889 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177118218
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Opis produktu
- Skrzynki zaciskowe CP