Do mocowania półki na klawiatury.
- Nr kat.:
- SM 2383010
- Opis produktu
- do uchwycenia: półki pod klawiaturę (SM 2383.000).
- Materiał
- Łącznik powierzchniowy: aluminiowy profil wytłaczany
Osłona boczna: Blacha stalowa - Powierzchnia
- Łącznik powierzchniowy: naturalnie anodowana
- Kolor
- RAL 7024
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,3 kg
- Masa brutto
- 1,341 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177367654
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SM Łącznik obudowy powierzchniowy do uchwycenia półki pod klawiaturę, szer.: 474 mm