Aluminium, 3 mm.
- Nr kat.:
- CP 6028016
- Wersja
- Ze sworzniem gwintowanym M5
- Materiał
- Aluminium, 3 mm
- Powierzchnia
- Anodowana naturalna
- Wymiary
- Szerokość: 520 mm
Wysokość: 600 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,2 kg
- Masa brutto
- 3,64 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177663312
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Opis produktu
- CP Płyta czołowa, do panelu Comfort i Optipanel, SxW: 520x600 mm, Aluminium, ze sworzniem gwintowanym M5