Aluminium, 3 mm.
- Nr kat.:
- CP 6028530
- Materiał
- Aluminium, 3 mm
- Powierzchnia
- Anodowana naturalna
- Pasuje do nr kat.
- 6340.300
- Wymiary
- Szerokość: 252 mm
Wysokość: 200 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,5 kg
- Masa brutto
- 0,528 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177382763
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Opis produktu
- CP Płyta czołowa, do panelu Compact, SxW: 252x200 mm, Aluminium