Do montażu aluminiowych płyt czołowych, paneli obsługi i klawiatur.
- Nr kat.:
- CP 6053500
- Wersja
- Do sworznia gwintowanego
- Opis produktu
- Do montażu aluminiowych płyt czołowych, paneli obsługi i klawiatur
- Zakres dostawy
- opak. = 10 docisków i śrub tulejkowych
- Direct Integration
- Do montażu monitorów TFT 15", 17" i 19".
- Gwint
- M5
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,13 kg
- Masa brutto
- 0,142 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177163669
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- CP Zestaw montażowy, do Optipanel, do sworznia gwintowanego, gwint M5