Osłony do okrągłych i prostokątnych przyłączy ramienia nośnego.
- Nr kat.:
- CP 6505100
- Opis produktu
- Dla pewnego zamknięcia niepotrzebnego przyłącza ramienia nośnego w obudowie
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana, chromianowana
- Zakres dostawy
- Wraz z uszczelką i zestawem montażowym
- Pasuje do przyłącza ramienia nośnego
- narożny 120 x 65 mm
- Wskazówka
- Jeżeli w obudowach obsługi Comfort-Panel, Optipanel i Compact-Panel przewidziano już 2 wycięcia dla ramienia nośnego, w dostawie znajduje się płyta pokrywy obudowy.
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,11 kg
- Masa brutto
- 0,129 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177237704
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
- CP Płyta zakrywająca, do przyłącza ramienia nośnego 120x65 mm