Interfejs człowiek-maszyna Monitory i akcesoria Monitor TFT i akcesoria do obudowy obsługi. Monitory i akcesoria Monitor TFT Warianty wbudowania dla powierzchni i obudów obsługi. Do produktu Monitory i akcesoria Wspornik TFT Nadaje się do montażu monitorów TFT na mocowaniach obudów CP-S, CP-L i ramieniu nośnym ponad mocowaniem obudowy, przechylne. Do produktu Monitory i akcesoria Uchwyt do monitora Nadaje się do montażu monitorów z VESA MIS-D, MIS-E do 21". Uniwersalny montaż na głębokości umożliwia operatorowi ergonomiczne regulowanie monitora. Dodatkowo istnieją trzy możliwości ustawień (+10°/0°/-20°) w celu... Do produktu Monitory i akcesoria Kabel przyłączeniowy do zasilacza Z jednostronną wtyczką IEC, długość: 1,5 m. Do produktu Monitory i akcesoria Zasilacz sieciowy do monitora TFT Z gniazdem IEC320, z kablem (1,5 m) do przyłączenia monitora TFT. Do produktu