Warianty wbudowania dla powierzchni i obudów obsługi.
- Nr kat.:
- SM 6450070
- Wersja
- dotykowy, rezystywny, USB
- Opis produktu
- Warianty wbudowania dla powierzchni i obudów obsługi.
- Korzyści
- Wysoka jakość w wykonaniu przemysłowym
- Niższy koszt montażu dzięki zintegrowanej ramie frontowej
- Dodatkowa wentylacja nie jest wymagana
- Bardzo mała głębokość zabudowy (45 mm)
- Materiał
- Rama przednia: aluminium
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Uszczelka
Nakrętki sześciokątne (do wbudowania w powierzchnie)
Kabel VGA
Sworzeń gwintowany M5, do montażu z tyłu
Warianty dotykowe dodatkowo z wbudowanym kablem przyłączeniowym i napędem dysków CD-ROM - Wymiary
- Szerokość: 430 mm
Wysokość: 343 mm - Interfejsy
- VGA (D-SUB HD 15-pin)
- DVI-D
- Zakres temperatury pracy
- 0 °C...50 °C
- Temperatura składowania
- -40 °C...85 °C
- Jasność wyświetlacza
- 400 cd/m²
- Kontrast
- 700 : 1
- Przekątna
- 15"
- Czas pracy
- > 50 000 h
- On Screen Display (OSD)
- Przyciski obsługi z tyłu
- Reading angle left/right
- 80 °
- Rozdzielczość ekranu
- 1024 x 768 pikseli
- Uwaga dot. nr kat.
- Z VGA + DVI
- Moc znamionowa Pel
- przy DC: 15 W
- H-Sync. (min./maks.)
- 31,4 ‐ 80 kHz
- V-Sync. (min./maks.)
- 60 ‐ 75 Hz
- Ilość kolorów
- 16,2
- Sterownik rozdzielczości
- VGA
- SVGA
- XGA
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2 kg
- Masa brutto
- 2,1 kg
- Numer taryfy celnej
- 85286200
- EAN
- 4028177510333
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Opis produktu
- SM Monitor TFT, warianty wbudowania dla powierzchni i obudów obsługi, Ekran dotykowy, rezystywny, Interfejs USB, SxW: 430x343 mm, 15", VGA, DVI-D
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi