Warianty wbudowania dla powierzchni i obudów obsługi.
- Nr kat.:
- SM 6450170
- Wersja
- bez ekranu dotykowego
- Opis produktu
- Warianty wbudowania dla powierzchni i obudów obsługi.
- Korzyści
- Wysoka jakość w wykonaniu przemysłowym
- Niższy koszt montażu dzięki zintegrowanej ramie frontowej
- Dodatkowa wentylacja nie jest wymagana
- Bardzo mała głębokość zabudowy (45 mm)
- Materiał
- Rama przednia: aluminium
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Uszczelka
Nakrętki sześciokątne (do wbudowania w powierzchnie)
Kabel VGA
Sworzeń gwintowany M5, do montażu z tyłu
Warianty dotykowe dodatkowo z wbudowanym kablem przyłączeniowym i napędem dysków CD-ROM
Z przeciwodblaskową szybą ze szkła ochronnego. - Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
Wysokość: 399,3 mm - Interfejsy
- VGA (D-SUB HD 15-pin)
- DVI-D
- Zakres temperatury pracy
- 0 °C...50 °C
- Temperatura składowania
- -20 °C...60 °C
- Uwaga dot. nr kat.
- Możliwe inne wersje jak rezystancyjny ekran dotykowy z interfejsem szeregowym lub USB.
- Jasność wyświetlacza
- 350 cd/m²
- Kontrast
- 1000 : 1
- Przekątna
- 19"
- Czas pracy
- > 50 000 h
- On Screen Display (OSD)
- Przyciski obsługi z tyłu
- Reading angle left/right
- 85 °
- Rozdzielczość ekranu
- 1280 x 1024 pikseli
- Uwaga dot. nr kat.
- Z przeciwodblaskową szybą ze szkła ochronnego.
- Moc znamionowa Pel
- przy DC: 20 W
- H-Sync. (min./maks.)
- 31,5 ‐ 80 kHz
- V-Sync. (min./maks.)
- 60 ‐ 75 Hz
- Ilość kolorów
- 16,7
- Sterownik rozdzielczości
- VGA
- SVGA
- XGA
- SXGA
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 7,6 kg
- Masa brutto
- 8 kg
- Numer taryfy celnej
- 85286200
- EAN
- 4028177511613
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Opis produktu
- SM Monitor TFT, warianty wbudowania dla powierzchni i obudów obsługi, SxW: 482,6x399,3 mm, 19", VGA, DVI-D, Aluminium, pokrywane proszkowo
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi