Z gniazdem IEC320, z kablem (1,5 m) do przyłączenia monitora TFT.
- Nr kat.:
- SM 6450050
- Materiał
- Obudowa: tworzywo sztuczne
- Zakres dostawy
- Zasilacz z wtyczką IEC 60 320 C14
zintegrowany kabel (1,5 m) do przyłączenia do monitora TFT - Wymiary
- Szerokość: 112 mm
Wysokość: 31 mm
Głębokość: 47 mm - Napięcie wejściowe
- 100 - 240 V
- Napięcie wyjściowe
- 12 V DC
- Zakres temperatury pracy
- 10 °C...40 °C
- Temperatura składowania
- -10 °C...80 °C
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,254 kg
- Masa brutto
- 0,294 kg
- Numer taryfy celnej
- 85043121
- EAN
- 4028177390027
- ETIM 9
- EC001781
- ECLASS 8.0
- 19089213
- Opis produktu
- SM Zasilacz sieciowy, do monitora TFT, IEC 60 320: Gniazdo C14 do, wtyczki przyłączeniowej C13, wejście: 100-240 V, wyjście: 12 V