Panel wsuwany klawiatury, 19"

Nr kat.: HP 3659520

19" wsuwana szyna chassis 1 U, przygotowana do montażu klawiatur 19" z touchpadem lub trackballem i myszką

Nr kat.:
HP 3659520
Wersja
PS/2
Opis produktu
19" wsuwana szyna chassis 1 U, głęb. 430 mm. Przygotowany do montażu klawiatur 19" z touchpadem lub trackballem i myszką. Zamknięty od strony frontu i zamykany. Szyny teleskopowe ze zintegrowanym zabezpieczeniem. Przygotowany do montażu padu myszki.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Chassis 19" bez klawiatury
Kabel przyłączeniowy
Kątownik montażowy dla głębokości szafy 800 i 900 mm
Materiały montażowe
Wymiary
Szerokość: 482,6 mm
Maks. wymiary klawiatury (szer. x wys. x głęb.)
417 x 39 x 210 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
6,624 kg
Masa brutto
6,973 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177290006
ECLASS 8.0
27189261